TRUSCO 条纹划线胶带 黄色/黑色
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TRUSCO 条纹划线胶带 黄色/黑色
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・使用可紧密贴附在被粘物表面的特殊粘结剂。
・粘接力强、不容易脏、耐磨损性/耐久性出色。
・室内用。
・工厂、停车场、医院等区域内规划线标识。
产品规格
型号
TLT-50EABY
规格
粘合力:9.5N/10mm
抗拉强度:25N/10mm
颜色宽度:100mm
切割时需要使用刀具
颜色:黄/黑色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.12
材质
基材:聚烯烃
粘合剂:橡胶类
质量
190g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
贴地胶带
>
TRUSCO 条纹划线胶带 黄色/黑色
您还有
2
项规格未选
TRUSCO 条纹划线胶带 黄色/黑色
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740204416664
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204416664