型号 | TNS-4040BK | TNS-4040E | TNS-4040GY | TNS-4040Y | TNS-4040GN |
规格 | 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:147N/25mm 切割时需要使用刀具 颜色:黑色 宽度(mm):40 长度(mm):40 厚度(mm):0.8 | 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:147N/25mm 切割时需要使用刀具 颜色:深红色 宽度(mm):40 长度(mm):40 厚度(mm):0.8 | 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:147N/25mm 切割时需要使用刀具 颜色:灰色 宽度(mm):40 长度(mm):40 厚度(mm):0.8 | 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:147N/25mm 切割时需要使用刀具 颜色:黄色 宽度(mm):40 长度(mm):40 厚度(mm):0.8 | 粘合力:20N/25mm 抗拉强度:147N/25mm 切割时需要使用刀具 颜色:绿色 宽度(mm):40 长度(mm):40 厚度(mm):0.8 |
材质 | 基材:铝箔 粘合剂:丙烯酸类 磨粒:碳化硅、氧化铝 | 基材:铝箔 粘合剂:丙烯酸类 磨粒:碳化硅、氧化铝 | 基材:铝箔 粘合剂:丙烯酸类 磨粒:碳化硅、氧化铝 | 基材:铝箔 粘合剂:丙烯酸类 磨粒:碳化硅、氧化铝 | 基材:铝箔 粘合剂:丙烯酸类 磨粒:碳化硅、氧化铝 |
质量 | 200g | 200g | 200g | 200g | 200g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|