• TRUSCO 透明防滑胶带(室外用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO 透明防滑胶带(室外用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・施工简单,可切实防止脚下打滑,有效提高安全性。
・即使浇上水和油,防滑效果也不会改变。
・即使在大理石等地板上,也不会损坏底座的纹理。
・通过使用碳中和气体,与传统产品(制造时)相比,排放量减少了 61%。
・室外用。(所有非赤脚行走的场所)
・用于因水及油而容易打滑的场所。
・用于希望突出花岗石基底等的色泽的场所。
产品规格
型号TNTS-10010TNTS-1005TNTS-15010TNTS-1505TNTS-5010TNTS-505
规格粘着力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切割时需要使用刀具
颜色:透明
宽度(mm):100
长度(m):10
厚度(mm):0.5
粘着力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切割时需要使用刀具
颜色:透明
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.5
粘着力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切割时需要使用刀具
颜色:透明
宽度(mm):150
长度(m):10
厚度(mm):0.5
粘着力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切割时需要使用刀具
颜色:透明
宽度(mm):150
长度(m):5
厚度(mm):0.5
粘着力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切割时需要使用刀具
颜色:透明
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.5
粘着力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切割时需要使用刀具
颜色:透明
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.5
材质基材:聚酯薄膜
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:氧化铝
基材:聚酯薄膜
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:氧化铝
基材:聚酯薄膜
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:氧化铝
基材:聚酯薄膜
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:氧化铝
基材:聚酯薄膜
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:氧化铝
基材:聚酯薄膜
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:氧化铝
质量900g500g1300g700g500g300g
使用示例
注意事项
・在凹凸面施工时,请对施工面进行底层处理(另售:密封剂N3K)。
・请注意,长度规格是10m的产品,由于尺寸较长,可能会有接缝,并且胶带可能会被剪断。 (在这种情况下,追加了1m的长度。)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 防滑胶带 > TRUSCO 透明防滑胶带(室外用)
您还有2项规格未选