• TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
  • TRUSCO 防滑胶带(室外用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO 防滑胶带(室外用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
    
产品特点
・施工简单,可切实防止脚下打滑,有效提高安全性。
・即使浇上水和油,防滑效果也不会改变,条纹钢板等凹凸面也很好地适应,有出色的粘接力粘贴后马上就可以使用。
・通过使用碳中和气体,与传统产品相比,制造时的CO2排放量减少了61%。
・室外用。(所有非赤脚行走的场所)
・室外用。因水及油而容易打滑的场所。
产品规格
型号切断方法粘合力
N/25mm
抗拉强度
N/25mm
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
材质
基材
材质
粘合剂
材质
磨粒
质量
(g)
TNS-100-BK切割时
需要使用刀具
20147黑色10050.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝500
TNS-100-E20147深红色10050.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝500
TNS-100-GN20147绿色10050.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝500
TNS-100-GY20147灰色10050.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝500
TNS-100-Y20147黄色10050.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝500
TNS-10010-BK20147黑色100100.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝900
TNS-10010-E20147深红色100100.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝900
TNS-10010-GN20147绿色100100.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝900
TNS-10010-GY20147灰色100100.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝900
TNS-10010-Y20147黄色100100.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝900
TNS-25-BK20147黑色2550.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝200
TNS-25-E20147深红色2550.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝200
TNS-25-GN20147绿色2550.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝200
TNS-25-GY20147灰色2550.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝200
TNS-25-Y20147黄色2550.8铝箔丙烯酸类碳化硅、氧化铝200
注意事项
・请注意,长度规格为10米时,由于尺寸较长,可能会有接缝,并且胶带可能会被剪断,请谅解。(在这种情况下,追加了1m的长度。)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 防滑胶带 > TRUSCO 防滑胶带(室外用)
您还有2项规格未选