TRUSCO 表面保护胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TRUSCO 表面保护胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于使用了特殊粘结剂,因此不用担心自然剥离。
・具有稳定的粘合强度和优良的加工性。
・使用具有高剥离性的弱粘合膜。
・由于是弱粘合层类型,粘贴、剥离的作业很简单。
・用于不锈钢、铝等金属板、预涂钢板、铝窗框等表面保护。
产品规格
型号
TSP-510N
TSP-510B
规格
粘着力:0.65N/10mm
切割时需要使用刀具
颜色:透明
宽度(mm):1020
长度(m):100
厚度(mm):0.055
类型:室内
粘着力:0.65N/10mm
切割时需要使用刀具
颜色:蓝色
宽度(mm):1020
长度(m):100
厚度(mm):0.055
类型:室内
材质
基材:聚乙烯
粘合剂: 丙烯酸类
基材:聚乙烯
粘合剂: 丙烯酸类
质量
6kg
6kg
注意事项
・请避免长时间的粘贴放置或在室外使用,因为这可能会导致被粘物污染和粘合剂残留。
・特别是在氟加工板和氯乙烯板等部分树脂材料中使用时,容易产生残胶,请注意。
・事前根据实际条件进行粘贴、剥离试验,充分研究之后,再使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
表面保护材料
>
TRUSCO 表面保护胶带
您还有
2
项规格未选
TRUSCO 表面保护胶带
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740202847286
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740202847286