• Hitachi Maxell 布双面胶 地毯用 No.5310
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Hitachi Maxell 布双面胶 地毯用 No.5310

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于一面侧的粘着剂具有优异的再剥离性,因此可以轻松从地面上撕下。
・用于展览会的地毯固定。
产品规格
型号531005-00-40X25
规格粘合力:1面2.0N/10mm、2面5.9N/10mm
粘合力:1面4.9N/25mm、2面14.7N/25mm
可手撕
颜色:1面绿色/2面白色
抗拉强度:47N/10mm
抗拉强度:117.5N/25mm
材质基材:树脂布
粘合剂:1面丙烯酸类、2面橡胶类
质量368g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 双面胶带 > Hitachi Maxell 布双面胶 地毯用 No.5310
您还有2项规格未选