日东 表面保护胶带SPV-363(PO系・金属板用)浅蓝色
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
日东 表面保护胶带SPV-363(PO系・金属板用)浅蓝色
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・是弱粘着型。
・由于它是由聚乙烯制成的,焚烧时不会产生有毒气体。
・一种易剥离且加工性优异的金属板表面保护材料。
・回卷轻,贴合作业容易。
・用于拉伸、弯曲和滚压成型加工时。
・不锈钢、铝等金属板、预涂钢板、装饰板、塑料板、铭牌、铝窗框等表面保护。
产品规格
型号
363
规格
粘合力:0.9N/10mm
切断时需使用刀具
颜色:浅蓝色
宽度(mm):1020
长度(m):100
厚度(mm):0.07
类型:室内/室外用
材质
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸类
质量
9kg
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
表面保护材料
>
日东 表面保护胶带SPV-363(PO系・金属板用)浅蓝色
您还有
2
项规格未选
日东 表面保护胶带SPV-363(PO系・金属板用)浅蓝色
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740203260102
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740203260102