• 日东 泡沫密封胶 EPTSEALER NO.686
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

日东 泡沫密封胶 EPTSEALER NO.686

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
具有优异耐候性、耐寒性、耐热性和耐药品性的低VOC密封材料。
【特点】
・采用具有优异耐久性和耐候性的EPDM混合物,呈半独立半连续状态发泡。
・长期发挥稳定的效果。由于材料柔软,容易压缩,具有优异的水密特性、气密特性。
・压缩时的应力小,填充接缝后不使结构物变形。另外,泡沫不会熔合在一起。
【用途】
・用于空调机壳粘合部的密封。
・用于仪表板和前挡风玻璃安装部位。
・后视镜安装部、中柱安装部。
・空调、空气净化器的防水、气密、隔音、隔热。

使用了通用橡胶中耐久性、耐候性最优异的EPDM混合物的气密防水胶带

使用了通用橡胶中耐久性、耐候性最优异的EPDM混合物的气密防水胶带

采用通用橡胶中最耐久、耐候的EPDM混合物,以半独立半连续状态发泡的高功能泡沫体气密防水胶带。
表现出长期稳定的效果。它具有优良的水密和气密性能,是一种可压缩使用的柔性材料。
它还具有优异的耐久性、耐候性、耐寒/耐热性(-20~100°C)和耐化学性(酸/碱)。
由于它是柔性材料,因此易于压缩和使用,并且压缩时的应力较小,因此填充接缝后结构不会变形。

EPTSEALER NO.686的详细信息

结构

EPT SEALER NO.686的结构图
  • EPDM 混合物的发泡体
  • 丙烯类粘结剂(基材:无纺布)
  • 剥离纸内衬

粘结力(90 °剥离)

粘结力(90 °剥离)图

粘结力 6.1N/15mm·4.1N/10mm
粘合强度的测量是用2kg的滚筒来回压在被粘物不锈钢板上,
放置30分钟后,以300mm/min的速度剥离。测量温度为23°C。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 气密・防水胶带 > 日东 泡沫密封胶 EPTSEALER NO.686
您还有2项规格未选