产品概述
品牌:日东电工[日本]
名称:生料带
别名:聚四氟乙烯密封带,进口生料带,NO.95S生料带,螺纹密封带,防水条
材料:氟树脂
颜色:白色
使用温度范围:-100~260℃
用途:可以将其广泛用于住宅或公共场所的接头密封,配合家庭厨卫装修使用。
产品特点
Ⅰ.高品质产品,滴水不漏,持久耐用。 环保材质,安全可靠,每盒10卷,米思米以1卷为单位进行销售,满足多种客户需求。

Ⅱ.连接牢固,耐压防化防水性好,不腐蚀螺纹。 仅仅需要简单地卷在螺丝和接头上就可以进行打胶作业,常规缠绕2~3圈。 
Ⅲ.延伸性好,韧性高 横向可大幅度拉开易变形,纵向强度高不易断裂。 
Ⅳ.高品质看得见 日东生料带每卷缠绕紧实,手感厚实,表面光滑,足宽足米。 普通生料带缠绕松驰,做工粗糙,起头处甚至有打结现象,实际可使用米数少。  |
规格概述
规格:0.1mm厚,13mm宽,两种长度可选(15米与5米) |
|
95-5S | 0.1 | 13 | 5 |
95-15S | 0.1 | 13 | 15 |
使用案例
适用于龙头软管,花洒,热水器,角阀套头,洗衣机水嘴,下水管,地漏套装等。
 |
客户之声
上海某机械公司 2019/4/2
这个生料带非常的厚实,和便宜的东西就是不一样。平时用的不多,这里可以一卷卷买真的方便。
某电子科技有限公司 2019/4/11
用起来粘性好,韧性也好,不需要缠很多圈一点也浪费。
某商贸有限公司 2019/6/5
比国产的一些小牌子要贵,但是真的是物有所值,手感上乘质量确实好,一点气味也没有。
某自动化设备有限公司 2019/8/7
密封带看着挺精致有厚度,本来只缠绕了几圈会担心是不是不够,最后验证完全没问题 。
注意事项
适用于强氧化剂,氧气煤气及各种化学腐蚀性介质的管道中。
但是在高浓度氧气环境或者是有液氧接触的场和不能使用该产品,也不能接近明火,以防分解。