• 日东 石油系防腐胶带 No.59L(1种)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

日东 石油系防腐胶带 No.59L(1种)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
用于地下埋设的石油系防腐蚀胶带。
【特点】
・可在50℃下连续使用。
・无需特殊技能。
・非常适合任何复杂的形状。
・不需要加热。只需缠绕并抚平即可形成防腐层。
・缩短了作业时间。
【用途】
・可用于埋没部、浸水部等的石油系防锈、防腐蚀胶带。
・用于管道、储罐等的防锈、防腐。

产品特长

凡士林类防腐蚀胶带的外观

石油系防腐蚀胶带的外观

凡士林类防腐蚀胶带的使用示例 用于防止冷却水用埋设钢管腐蚀

石油系防腐蚀胶带的使用示例
冷却水用埋设钢管的防腐

No.59系列是将以源自石油的凡士林为主要成分的研磨剂渗入无纺布的产品,富有柔软性,无论什么形状的物品都能完美贴合。只需缠绕并抚平,或粘贴并抚平,即可形成优异的防锈、防腐层。推荐与作为辅助材料的底漆材料、填充材料、埋设用保护材料一并使用,而不推荐使用防腐蚀胶带单体。

发挥优异的防锈、防腐蚀效果

  • 从金属表面阻断水分和空气。
  • 使防锈、防腐蚀用凡士林从红锈变成黑锈并保持稳定。
  • 耐化学药品性优异,因此可防止酸、碱、细菌引起的腐蚀。
  • 紧密接合性好的凡士林不会蒸发和硬化,可保持持久粘结性,形成防锈、防腐蚀层。

特长

项目单位测量值
No.59L
厚度mm1.1
重量kg/m21.4
伸长率%15.0
吸水率0.1
拉伸强度N/25mm宽78.0
粘合力s60以上
体积电阻率Ωcm1014
耐热流出温度゚C+55

粘结力试验方法

在试验温度20 °C下降25×25 mm的试料贴合在不锈钢板上,使用5 kg滚轮滚动1个往复后,吊挂100 g负载,测量直至降落为止的时间。

在试验温度20 °C下降25×25 mm的试料贴合在不锈钢板上,使用5 kg滚轮滚动1个往复后,吊挂100 g负载,测量直至降落为止的时间。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 修补・防腐蚀胶带 > 日东 石油系防腐胶带 No.59L(1种)
您还有2项规格未选