一种遮蔽胶带,可以牢固地粘附在结露表面和窗扇的灰尘部分。
【特点】
・胶带拉出轻松,操作性优越。
・适用于玻璃(结露面、花纹玻璃)和窗框。
能够牢固粘贴在结露面和窗框缝隙部分的遮蔽胶带
试验项目 | 测量值 |
---|
型号 | GS-21 |
基材 | 和纸 |
粘合剂 | 丙烯酸类 |
厚度(mm) | 0.09 |
粘合力(N/10mm) | 1.57 |
抗拉强度(N/15mm) | 40.8 |
伸长率(%) | 3.4 |
- ※ 试验方法依据JIS-Z-0237进行。
- ※ 特性值为测定值,不是保证值。
- ※ 胶带的保管:请将胶带放在避光、阴凉的地方保存。
使用注意事项
- ※ 这是为密封用途开发的胶带,请勿用于贴在皮肤等其他用途。
- ※ 根据被粘物和底漆的种类,可能会有不适合的情况,请确认无问题后再使用。
- ※ 粗糙表面用胶带在平滑面使用时,可能会发生残胶和涂膜剥离的情况,请确认无问题后再使用。