• KAMOI 覆盖·遮挡用胶带(主体用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

KAMOI 覆盖·遮挡用胶带(主体用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
即使是凹凸面不管是常温还是低温都能够进行对应的万能型产品。

用于建筑结构的遮蔽胶带,即使在低温下也能很好地粘附

No.3303-HG 躯体用

No.3303-HG 框架用

试验项目测量值
型号3303-HG
基材和纸
粘合剂橡胶类
厚度(mm)0.11
粘合力(N/10mm)1.57
抗拉强度(N/15mm)38.4
伸长率(%)3.3
  • ※ 试验方法按照JIS-Z-0237进行。
  • ※ 特性值为测定值,不是保证值。
  • ※ 胶带的保管:请将胶带放在避光、阴凉的地方保存。

使用注意事项

  • ※ 这是为密封用途开发的胶带,请勿用于贴在皮肤上等其他用途。
  • ※ 根据被粘物和底漆的种类,可能会有不适合的情况,请确认无问题后再使用。
  • ※ 粗糙表面用胶带用于平滑表面时,可能会发生残胶和涂膜剥离,请确认无问题后再使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 牛皮纸胶带 > KAMOI 覆盖·遮挡用胶带(主体用)
您还有2项规格未选