在低温到高温的较宽温度范围内具有稳定的粘合强度,可长期用作房屋材料,因此可用于外墙材料和屋面材料的临时固定、接缝的防水密封、透湿防水板、气密防水板等。适用于2×4板、保温板接缝密封及各种防水、防潮处理。
此外,它非常耐用,易于手工切割,因此无需使用剪刀或刀具即可轻松切割,并且由于它使用透明粘合剂,因此不会弄脏您的手,使用起来轻松方便。
另外,不含甲苯、二甲苯、甲醛等有害有机溶剂,您可以放心使用。
聚乙烯布和丙烯酸粘合剂的双层结构。
单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含任何物质。
PRTR法・第二类指定化学物质:不含任何物质。
皮肤腐蚀:无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等:无数据。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|