• 寺冈制作所 铜箔胶带 No.831S
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 铜箔胶带 No.831S

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品是在导电性、热导电性及加工性优异的电解铜箔上涂覆丙烯酸类粘结剂制成的电气、电子用胶带。
【特长】
・使用电解铜箔,加工性及屏蔽性优良。
・机械强度高。
・UL标准认定产品(File No. E56086)。阻燃性 UL510 Flame retardant。
【用途】
・最适合家电、OA设备的电磁波屏蔽、变压器的短路等。

电气・电子胶带非常适合家用电器和办公自动化设备、变压器短环等的电磁屏蔽。

銅箔粘着テープNo.831S

这是一种使用电解铜箔并涂有丙烯酸粘合剂的导电胶带。它具有优异的导电性、导热性、加工性、屏蔽性和机械强度,因此可以有效抵抗来自家用电器和OA设备的电磁波. 非常适合短环屏蔽层和变压器。

 

【其他】

  • UL标准认证产品。(File No. E56086)
  • 阻燃性 UL510 Flame retardant。

电气・电子胶带 No.831S 的成分和成分信息

组成:电解铜箔(0.035mm)、丙烯酸粘合剂、隔离膜三层。

单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含任何物质。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含任何物质。
 

毒理学信息(包括人类病例和流行病学信息)

皮肤腐蚀:无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 电气・电子胶带 > 寺冈制作所 铜箔胶带 No.831S
您还有2项规格未选