哑光型铝箔胶带,粘合力强。
【特长】
・表面哑光型产品。
・在铝箔基材上涂敷耐候性、耐热性、耐寒性优异的强粘结性丙烯酸类粘结剂的胶带。
【用途】
・管道接头气密、地暖用加热管固定用。
本产品的特点
铝箔胶带的外观
铝箔(哑光)0.05mm
丙烯酸粘合剂
隔离膜
总厚(mm) | 0.10 |
---|
标准长度(m) | 50 |
---|
粘着力(N(gf)/宽25mm) | 22.06(2250) |
---|
抗拉强度(N/25mm) | 78.5 |
---|
延长率(%) | 5 |
---|
获得标准 | ─ |
---|
上述值是使用 JIS 或制造商测试方法测量的示例,并非保证值。
使用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。