它具有优异的屏蔽效果,具有柔韧性,能很好地贴合不平坦的表面,具有优异的机械强度,耐弯曲,重量轻,因此可用于屏蔽电缆和连接器、电磁干扰、防止无线电波干扰、可作为屏蔽室的辅助材料、除静电、接地等,特别适用于弯曲、缠绕截面。
【其他】
组成:导电布、导电丙烯酸胶、隔离膜。
单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:三氧化二锑 CAS 号 1309-64-4。
镍 CAS 号:7440-02-0。
PRTR法・第二类指定化学物质:不含任何物质。
皮肤腐蚀:无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|