导电铝箔双面胶带,以高性能铝箔为基材,涂敷导电性优异的丙烯酸类粘合剂。
只需粘贴即可在垂直方向(厚度方向)和平面方向上提供高导电性和导热性,非常适合各种电气和电子设备的电磁屏蔽和接地,以及固定办公自动化设备上的静电消除刷。此外,还可用于将散热器和散热部件固定到各种半导体和电子元件上。
使用高柔韧性铝箔。
成分:隔板、导电丙烯酸粘合剂、0.020mm铝箔、导电丙烯酸粘合剂。
单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:镍CAS号7440-02-0。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含任何物质。
皮肤腐蚀: 无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|