• 寺冈制作所 导电性铝箔胶带 No.8303
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 导电性铝箔胶带 No.8303

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品是在铝箔上涂敷特殊粘结剂制成的电气、电子用导电性胶带。
【特长】
・在厚度方向和面方向获得了高导电性。
・UL标准认定产品。(File No. E56086)。阻燃性 UL510 Flame retardant。
・背面可以焊接。
【用途】
・用于电磁波的屏蔽、接地、除静电、电缆连接器的屏蔽、外壳的屏蔽、转换变压器等的短路等。
・用于电极、导电零部件的固定。

导电胶带由涂有特殊粘合剂的高导电铝箔制成。

導電性アルミ箔粘着テープNo.8303

由于厚度方向、面方向都具有高导电性,因此除了适用于静电去除、电磁波屏蔽、电缆连接器屏蔽、接地、壳体屏蔽、开关变压器等短路环之外,还可以用于电极的固定等。另外,背面可焊接。

 

【其他】

  • UL标准认证产品。(File No. E56086)
  • 阻燃 UL510 Flame retardant。

导电性铝箔胶带 No.8303的构成及成分

组成:0.050mm铝箔、导电丙烯酸粘合剂、隔离膜三层组成。

单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:镍CAS号7440-02-0。
PRTR法・第二类指定化学物质:不含任何物质。

毒理学信息(包括人类病例和流行病学信息)

皮肤腐蚀: 无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 电气・电子胶带 > 寺冈制作所 导电性铝箔胶带 No.8303
您还有2项规格未选