• 寺冈制作所 导电性铜箔胶带 No.8323
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 导电性铜箔胶带 No.8323

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品是在滚轧铜箔上涂覆特殊粘结剂制成的电气、电子用导电性胶带。
【特长】
・在厚度方向和面方向获得了高导电性。背面可以焊接。
・UL标准认定产品。(File No. E56086)。阻燃性 UL510 Flame retardant。
【用途】
・用于电磁波的屏蔽、接地、除静电、电缆连接器的屏蔽、外壳的屏蔽、转换变压器等的短路等。
・用于电极、导电零部件的固定。

用于电气和电子应用的高导电胶带由涂有特殊粘合剂的压延铜箔制成。

導電性銅箔粘着テープ

由于厚度方向、面方向都具有高导电性,因此除了适用于静电去除、电磁波屏蔽、电缆连接器屏蔽、接地、壳体屏蔽、开关变压器等短路环之外,还可以用于电极的固定等。另外,背面可焊接。

 

【其他】

  • UL标准认证产品(文件 No. E56086)。
  • 阻燃 UL510 Flame retardant。

导电铜箔胶带No.8323的成分

组成:由0.035mm压延铜箔、导电丙烯酸粘合剂、隔离膜三层结构组成。

单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR 法・第一类指定化学物质:镍 CAS No.7440-02-0。
PRTR 法・第一类指定化学物质:不含物质。

毒理学信息(包括人类病例和流行病学信息)

皮肤腐蚀: 无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 电气・电子胶带 > 寺冈制作所 导电性铜箔胶带 No.8323
您还有2项规格未选