• 寺冈制作所 胶带 No.650S 长度20m
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 胶带 No.650S 长度20m

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本产品是在耐热性、耐化学药品性优异的KAPTONⓇ(聚酰亚胺)薄膜基材上涂覆耐热性硅胶类粘结剂制成的电气、电子用胶带。
【特长】
・本品使用高温耐热性优异的硅胶类粘结剂。耐热型胶带,即使再次剥离,也不易留下残胶。
・UL标准认定产品。(File No. E56086) 阻燃性UL510 Flame retardant。Ul额定温度200 ℃。
【用途】
・用于受热部位及要求薄的部位的绝缘和固定。
・用于耐热薄膜及TAB的接合、高温干燥涂装及镀锡的遮蔽。
・用于零部件的耐热工序搬运用途。

产品规格

型号胶带厚度胶带宽度胶带长度
650S-12-10X200.035mm10mm20m
650S-25-10X200.05mm10mm20m
650S-25-20X200.05mm20mm20m

KAPTON(R)胶带 No.650S

カプトン粘着テープ No.650S

No.650S是以 KAPTON(R)(聚酰亚胺)薄膜为基材,涂有耐热有机硅粘合剂的胶带,具有优异的耐热性和耐化学性。
非常适合需要耐热性的电子设备和零件的绝缘、耐热遮蔽、耐热薄膜的拼接以及耐热工艺中的运输零件。

#12

#12

#25

#25

#50

#50

KAPTON (R) 胶带No.650S的成分

成分:KAPTON (R) 薄膜 0.012mm、硅胶粘合剂。

单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法确定,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含物质。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含物质。

成分:KAPTON (R) 薄膜 0.025mm、硅胶粘合剂。

成分:KAPTON (R) 薄膜 0.050mm、硅胶粘合剂。

毒理学信息(包括人类病例和流行病学信息)

皮肤腐蚀: 无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 电气・电子胶带 > 寺冈制作所 胶带 No.650S 长度20m
您还有2项规格未选