0.025mm聚酯薄膜和丙烯酸粘合剂的两层结构。
总厚(㎜) | 0.050 |
---|---|
标准颜色 | 透明、黄 |
标准长度(m) | 30 |
粘着力(N (gf) /幅25㎜) | 12.26(1250) |
拉伸强度(N/25㎜) | 95.6 |
伸长率(%) | 80 |
击穿电压(kV) | 6.0 |
获得标准 | UL温度等级130℃ UL746A CTI≧600V CSA温度等级130℃ LegacyNo.CA87359 |
上述值是使用 JIS 或我们自己的测试方法测量的示例,并非保证值。
在使用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。
皮肤腐蚀:无数据
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据
搬运:除了重量较大外,没有特别的危险或伤害。
储存:避免阳光直射、高温、高湿。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|