• 寺冈制作所 布支撑体 布双面胶带 No.711
  • 寺冈制作所 布支撑体 布双面胶带 No.711
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 布支撑体 布双面胶带 No.711

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为0.5 mm厚的双面胶。双面布胶带非常适合固定粗糙表面及地毯、以及室外海报的粘贴。
【特长】
・胶带有一定厚度,适合粗糙表面和凹凸表面。
・初期粘结力优异。
・耐候性优异。
・本品为双面布胶带,可徒手轻松撕断,作业性良好。
【用途】
・用于地毯、电线护套的固定。
・用于室外、室内的海报张贴。

布支持体 布双面胶带 No.711

布支持体 布両面テープ No.711

双面布胶带非常适合固定到粗糙表面、地毯和粘贴户外海报。
No.711是0.5mm厚。
它具有优异的初粘力和耐候性,且胶带较厚,适合粗糙和不平坦的表面。
非常适合在室外和室内固定地毯、电线保护器和海报。
另外,由于它是双面布胶带,因此可以手工切割,使用方便,不需要剪刀或刀具。

布支持体 布双面胶带No.711的结构及组成

成分:隔膜、橡胶粘合剂、布、橡胶粘合剂。

单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含任何物质。
PRTR法・第二类指定化学物质:不含任何物质。

毒理学信息(包括人类病例和流行病学信息)

皮肤腐蚀: 无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 双面胶带 > 寺冈制作所 布支撑体 布双面胶带 No.711
您还有2项规格未选