• 三菱化学 PYOLAN 弱粘合力养生胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三菱化学 PYOLAN 弱粘合力养生胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・粘着力接近表面保护胶带。
・适用于不希望留下残胶的区域保护。
・适用于翻新改造时的保护。
・适用于铝制建材和玻璃的保护。
产品规格
型号Y-03-BL
规格粘合力:1.6N/10mm
粘合力:4N/25mm
抗拉强度:46N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.14
胶带切割条件:可手撕
材质基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸类
质量215g
使用条件请充分擦拭粘贴表面的灰尘、油脂和水分。
请避开阳光直射和高温场所,保存在阴凉处。
注意事项不适用于重物包装或电气绝缘,请勿使用。
根据被粘物的不同,可能会损坏或污染表面,请事先确认。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 养生胶带 > 三菱化学 PYOLAN 弱粘合力养生胶带
您还有2项规格未选