型号 | 插口宽 (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 硬度 HRC | |
max | min | |||||
TBRL-15 | 1.5 | 1.50 | 1.48 | 90.0 | 14.0 | 52~58* |
TBRL-20 | 2.0 | 2.00 | 1.96 | 100.0 | 16.0 | |
TBRL-25 | 2.5 | 2.50 | 2.46 | 112.0 | 18.0 | |
TBRL-30 | 3.0 | 3.00 | 2.96 | 126.0 | 20.0 | |
TBRL-40 | 4.0 | 4.00 | 3.95 | 140.0 | 25.0 | |
TBRL-45 | 4.5 | 4.50 | 4.45 | 150.0 | 26.0 | |
TBRL-50 | 5.0 | 5.00 | 4.95 | 160.0 | 28.0 | |
TBRL-55 | 5.5 | 5.50 | 5.45 | 170.0 | 30.0 | |
TBRL-60 | 6.0 | 6.00 | 5.95 | 180.0 | 32.0 | |
TBRL-70 | 7.0 | 7.00 | 6.94 | 190.0 | 34.0 | |
TBRL-80 | 8.0 | 8.00 | 7.94 | 200.0 | 36.0 | 50~58* |
TBRL-100 | 10.0 | 10.00 | 9.94 | 224.0 | 40.0 | |
TBRL-120 | 12.0 | 12.00 | 11.89 | 250.0 | 45.0 | 48~53* |
TBRL-140 | 14.0 | 14.00 | 13.89 | 280.0 | 56.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|