杠杆式百分表(自动离合器)
商品
评价
详情
  • 杠杆式百分表(自动离合器)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杠杆式百分表(自动离合器)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用不带切换杆的自动离合器机构,自动切换正向和反向测量方向的百分表。
【特长】
・指针始终顺时针旋转,因此不会误读。
・测量头旋转部轴承采用微型轴承,因此轴间隙的影响很小。
・测头可设置在220°圆弧内的任意角度。
・测头尖端为低磨损硬质合金球,测头材质为不锈钢。
・由于测头和指针是非磁性的,因此不会受到磁性的影响。
【用途】
・用于外部、内部、凹槽、定心等各种测量。

产品特点・规格

产品的基本规格・特点

LT-352 標準タイプ 目量0.01mm、測定範囲0.8mm

LT-352 标准型
分度值0.01mm、测量范围0.8mm

LT-353 ロング測定子タイプ 目量0.01mm、測定範囲0.8mm

LT-353 长测头型
分度值0.01mm、测量范围0.8mm

LT-355 精密タイプ 目量0.002mm、測定範囲0.28mm

LT-355 精密型
分度值0.002mm、测量范围0.28mm

LT-358 超精密タイプ 目量0.001mm、測定範囲0.2mm

LT-358 超精密型
分度值0.001mm、测量范围0.2mm

型号分度值
(mm)
测量范围
(mm)
刻度盘规格测量力
(N)
重复精度
(μm)
相邻误差
(μm)
大范围精度
(μm)
返回误差
(μm)
质量
(g)
LT-3520.010.80-40-00.2以下358375
LT-3530.010.80-40-00.2以下358475
LT-3550.0020.280-140-00.25以下123275
LT-3580.0010.20-100-00.25以下123275

规格表

单位:mm

型号ABCD
LT-35235215995
LT-3533540.678.6114.6
LT-35538.4185692
LT-35838.4155389

外形图

寸法図

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 杠杆式百分表(自动离合器)