后柱塞型百分表
商品
评价
详情
  • 后柱塞型百分表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

后柱塞型百分表

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
刻度盘与测量面平行的百分表。
【特长】
・刻度盘平行于测量表面,可从上方观察。
・便于进行齿轮的齿面和跳动时的测量。
【用途】
・与一般百分表不同,适合在狭窄的空间使用。
・用于平整光滑表面的找平以及测量场所的正面读取数据。

产品规格

ST-305A アーム付のため治工具への取り付けが容易 目量0.01mm、測定範囲5mm

ST-305A
配有臂,可以轻松连接到夹具和工具
分度值0.01mm、测量范围5mm

ST-305B ステム取付タイプ 目量0.01mm、測定範囲5mm

ST-305B
杆安装型
分度值0.01mm、测量范围5mm

測定面の変位量が真上から読み取れる

可以从正上方读取测量表面上的位移量

寸法図:ST-305A

尺寸图:ST-305A

 

(单位:mm)

 

寸法図:ST-305B

尺寸图:ST-305B

 

(单位:mm)

 

型号分度值
(mm)
测量范围
(mm)
重复精度
(μm)
指示误差(μm)返回误差
(μm)
测量力
(N)
质量
(g)
相邻误差1/2转1转2转全部测量范围
ST-305A0.015510±12±15±20±2061.4以下80
ST-305B0.015510±12±15±20±2061.4以下80
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 后柱塞型百分表