分度值为 0.1mm 的百分表。
【特长】
・带防震装置。
・标准型,分度值为0.1mm。
・测量范围10mm。
・平盖型(TM-91F)。
【用途】
・用于空间有限的地方,例如测量机器尺寸或安装到专用机器中。
・用于木工、皮革制品等的粗略尺寸测量以及偏差尺寸的测定。
产品规格
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 重复精度 (μm) | 指示误差(μm) | 返回误差 (μm) | 标准测量头零件代码No. | 测量力 (N) | 质量 (g) |
---|
1转 | 全部测量范围 |
---|
TM-91 | 0.1 | 10 | 35 | - | ±50 | - | ZS-017 | 1.4以下 | 110 |
※对于平后盖,型号末尾添加“f”。