0.01mm刻度长度行程百分表
商品
评价
详情
  • 0.01mm刻度长度行程百分表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

0.01mm刻度长度行程百分表

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
长行程百分表,测量范围为20mm和30mm。
【特长】
・带防震装置。
・防震装置可保护齿轮和其他机械部件,确保经久耐用。
【用途】
・用于需要检查尺寸精度的制造现场。
・用于需要长行程的机器,例如测量机器尺寸或安装到专用机器中。

产品规格

KM-121 ストローク20mmの標準タイプ 目量0.01mm、測定範囲20mm ショックプルーフ

KM-121 行程20mm的标准型
分度值0.01mm、测量范围20mm
防冲击

KM-131 ストローク30mmの標準タイプ 目量0.01mm、測定範囲30mm ショックプルーフ

KM-131 行程30mm的标准型
分度值0.01mm、测量范围30mm
防冲击

寸法図

尺寸图

(单位:mm)

型号ABCDEFGHIJ
KM-121367555521815.5207.57.829.5
KM-131368655521915.5207.5839.5

(单位:mm)

型号分度值
(mm)
测量范围
(mm)
重复精度
(μm)
指示误差(μm)返回误差
(μm)
标准测量头零件代码No.测量力
(N)
质量
(g)
相邻误差1转全部测量范围
KM-1210.0120510±15±207ZS-0172.2以下110
KM-1310.0130514±18±358ZS-0172.5以下150
  • ※ 平后盖的型号末尾有一个“f”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 0.01mm刻度长度行程百分表