TM-110 标准类型/TM-110F 平后盖
分度值0.01mm、测量范围10mm
淬火不锈钢杆
防冲击
TM-105 适用于圆柱测量的分布刻度
分度值0.01mm、测量范围5mm
防冲击
左/右分布刻度
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 重复精度 (μm) | 指示误差(μm) | 返回误差 (μm) | 标准测量头零件 代号No. | 测量力 (N) | 质量 (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相邻误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全部测量范围 | ||||||||
TM-110 | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 110 |
TM-105 | 0.01 | 5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 110 |
单位:mm
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-110 | 48.7 | 65 | 55 | 18 | 15.5 | 20 | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
TM-105 | 48.7 | 65 | 55 | 18 | 15.5 | ※ | 7.5 | 7.8 | 19.5 |
单位:mm
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|