内孔刷
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
内孔刷
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・是用金属芯线将各种刷子材料固定成螺旋状的特制刷子。
・可以对气缸内表面、螺纹孔内表面、管子内径等普通刷子无法处理的部位进行精加工。
・适用于去除研磨毛刺、清洁、除锈水垢。
【用途】
・圆柱内表面、螺纹孔、管内表面、十字孔、曲面的去毛刺。
【规格】
・全长:标准型70mm、加长型100mm
产品特点・规格
型号
电刷材质
轴径(mm)
最高使用转速(min
-1
)
51621
钢丝刷
(不锈钢丝・线径0.1mm)
3.0
9,000
51622
钢丝刷
(不锈钢丝・线径0.1mm)
3.0
9,000
51623
钢丝刷
(不锈钢丝・线径0.1mm)
3.0
9,000
51626
钢丝刷
(不锈钢丝・线径0.1mm)
3.0
9,000
51628
钢丝刷
(不锈钢丝・线径0.1mm)
3.0
9,000
外形图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
带柄刷子
>
内孔刷
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1737182709447
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737182709447