[特长]
▪ 可快速进行超精密加工。
▪ 四面都经过精密研磨,横竖均可使用。
▪ 出众的垂直度和平行度,实现了超精密加工。
[用途]
▪ 可以固定在电磁夹头上,在精密加工时使用。
型号 | 全长×全宽×全高 | 口宽 | 最大开口 | 口深 | 最大紧固力 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kg) |
VD-50 | 154×47×53 | 47 | 59 | 24 | 4.9 | 2.1 |
VD-65 | 175×62×59 | 62 | 80 | 29 | 7.84 | 3.4 |
VD-75 | 180×72×69 | 72 | 75 | 29 | 7.84 | 5.1 |
TVD-50A | 140×48×55 | 48 | 75 | 25 | 4.9 | 3.6 |
TVD-65A | 160×63×69 | 63 | 85 | 30 | 7.84 | 4.8 |
TVD-75A | 180×73×78 | 73 | 95 | 35 | 7.84 | 6.1 |