型号 | TKT-25 | TKT-38 | TKT-50 | TKT-75 | TKT-100 |
规格 | 抗拉强度:60N/10mm 纸管:3英寸 可以手撕 颜色:纸板 幅(mm):25 长度(m):50 厚度(mm):0.14 粘结力(N/10mm):3.3 粘结力(N/25mm):8.25 | 抗拉强度:60N/10mm 纸管:3英寸 可以手撕 颜色:纸板 幅(mm):38 长度(m):50 厚度(mm):0.14 粘结力(N/10mm):3.3 粘结力(N/25mm):8.25 | 抗拉强度:60N/10mm 纸管:3英寸 可以手撕 颜色:纸板 幅(mm):50 长度(m):50 厚度(mm):0.14 粘结力(N/10mm):3.3 粘结力(N/25mm):8.25 | 抗拉强度:60N/10mm 纸管:3英寸 可以手撕 颜色:纸板 幅(mm):75 长度(m):50 厚度(mm):0.14 粘结力(N/10mm):3.3 粘结力(N/25mm):8.25 | 抗拉强度:60N/10mm 纸管:3英寸 可以手撕 颜色:纸板 幅(mm):100 长度(m):50 厚度(mm):0.14 粘结力(N/10mm):3.3 粘结力(N/25mm):8.25 |
材质 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶类 |
质量 | 152.5g | 231.8g | 305g | 457.5g | 610g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|