硬度M:不锈钢、铸铁等重型钢材的切断。
硬度P:各种金属小径圆棒、管材、钢板、角材、镀锌铁板、槽钢、角钢等的切断。
表面经过粗糙侧面处理,切割面的烧焦、毛刺少,几乎不存在堵塞。
运用NRS独创的调配技术,锋利度、耐久性均有所提升。
可用于各种金属。
还有适合切断轻钢材料的轻钢用Jaan Cut。
Jaan Cut=粗糙侧面规格
烧伤、堵塞情况较少,锋利度提高。
Newregiston Cut=普通规格
翘曲较少,可发挥优异的切断精度。
外径 | 厚度 | 孔径 | 粒度 | 硬度 | 最高使用线速度 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 2 | 15 | 46 | P | 72m/s (4,300m/min) |
125 | 2 | 22 | 46 | P | 72m/s (4,300m/min) |
150 | 2 | 22 | 46 | P | 72m/s (4,300m/min) |
180 | 2 | 22 | 46 | P | 72m/s (4,300m/min) |
205 | 2 | 22 | 46 | P | 72m/s |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|