带拧紧专用手柄的高扭矩球头・L-扳手9件套(带拧紧手柄)。
【特长】
・规格:公制。
・使用附带手柄也耐用的高硬度扳手。
・所有尺寸的硬度都设定为HRC60。
・颜色判断和尺寸刻印双重标记。
・可使用附带手柄的带角度部分,以最小的角度有效拧紧螺栓。
・扳手施加了较薄的表面处理,公差非常严格。
【用途】
・最适合拆卸卡死的螺丝、六角螺栓的紧固拧松作业。
高扭矩球头・L-扳手套件(带拧紧手柄)的详细内容
- 在使用手柄旋转螺栓后,通过将手柄翻过来,而无需从螺栓上拆下扳手就可以继续紧固作业
- 最适合于需要强扭矩的作业环境
- 插入专用的杆和扳手,可以施加更大的扭矩,或者拆卸生锈的螺丝
- 手柄为5 mm以上的高扭力扳手用
- 型号:BLX9MBB
- 套件内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(9件套)、手柄
手柄的使用方法
- 可使用附带手柄的带角度部分,以最小的角度有效拧紧螺栓
- 在使用手柄旋转螺栓后,通过将手柄翻过来,而无需从螺栓上拆下扳手就可以继续紧固作业