• 刷子相关刷子“E-GRIP”更换用刷毛
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

刷子相关刷子“E-GRIP”更换用刷毛

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【商品特长】
・ 头部可更换。
・ 本产品未使用任何金属,因此可作为“可燃烧垃圾”处理。注重环保的产品。
・ 手柄上附带末端带有挂钩,可以挂在油漆桶等物品上。
・ 构造上便于握持夹钳。
・ 刷毛为可更换式刷子的更换用刷毛。

【商品用途】
・ 适用于水性涂料、油性涂料、喷漆等涂装。
・ 可用于喷涂水性粘合剂。



毛刷厚度:11mm
毛刷长度:45mm
备件上不材质:聚丙烯(pp)

 
型号毛刷宽度详细类型适合涂料适合涂料适合涂料适合手柄TRUSCO代码质量毛材质
 mm (水性)(油性)(油漆)  g 
TEGS-50S50超级通用TEG-50HS、TEG-50HH382-991029聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
TEGB-70S70通用 TEG-70HS、TEG-70HH382-973139聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)
TEGS-70S70超级通用TEG-70HS、TEG-70HH382-994439聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
TEGD-50S50除尘器用  TEG-50HS、TEG-50HH382-979129猪毛
TEGB-30S30通用 TEG-30HS、TEG-30HH382-967718聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)
TEGD-30S30除尘器用  TEG-30HS、TEG-30HH382-976618猪毛
TEGD-70S70除尘器用  TEG-70HS、TEG-70HH382-982139猪毛
TEGS-30S30超级通用TEG-30HS、TEG-30HH382-988018聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
TEGB-50S50通用 TEG-50HS、TEG-50HH382-970729聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 施工用品 > 涂装/室内装修用品 > 毛刷 > 刷子相关刷子“E-GRIP”更换用刷毛
您还有2项规格未选