型号 | ES50C-HR | ES50T-HR |
---|---|---|
电功率(W) | 140 | 200 |
空载转速(min-1) | 1,000~50,000 | 1,000~50,000 |
套件内容 | 控制器(NE96):1台 小型电动机手持装置(ENK50C-HR):1台 | 控制器(NE96):1台 扭矩电动机手持装置(ENK50T-HR):1台 |
标准装备配件 | 夹头Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) 手持件支架:1个 手持件支座:1个 扳手(7×5.1):1件 销扳手(K-233):1件 L型扳手(9):1件 | 夹头Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) 手持件支架:1个 手持件支座:1个 扳手(7×5.1):1件 销扳手(K-233):1件 L型扳手(9):1件 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|