PH-55
注册外观设计编号 1433736
直刀片
适当的厚度和锋利地刀刃保证了舒适的切割作业,对于纸张、布匹等滑动切割也游刃有余。
微型锯齿
可锋利地切断各种材料
锯齿刃(微型锯齿)。
也适用于高硬度的特殊细纤维。
钢丝剪
只需很小的力量即可切断金属线
及硬质电线。
不使用主体刀刃,可防止刀头
老化损坏。
瓦楞纸箱启封器
便于打开瓦楞纸箱。
可不损坏内容物的情况下切断胶带。
附带有换气、排水用槽的专用盖帽
护指板
防止合上把手时夹住手指。
手指保护罩(侧面)
S形状
将握持力切实传导到刀刃的握柄形状。
防滑
切实握持握柄的缝口。
虎纹胶带
φ10(直径10mm)
绝缘
φ9(直径9mm)
棉皮膜电缆
φ8(直径8mm)
皮带(皮革制品)
厚度4mm
CD·卡片
厚度1.2mm
分支
φ5(直径5mm)
铜丝
φ1.6(直径1.6mm)(#16)
铁丝
φ1.2(直径1.6mm)(#18)
前切
后切
辅助手切
双手切
荣获Good Design Award 2015年度奖
美国设计奖
‘ 2012 International Design Excellence Award’のCommercial & Industrial Product category的Finalist
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|