铁腕剪刀 PH-50
商品
评价
详情
  • 铁腕剪刀 PH-50
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铁腕剪刀 PH-50

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
配备锯齿齿刀和U形齿刀,可以轻松剪断特殊材料的切割工具。
【特长】
・可以轻松剪断铝板(0.5 mm)、橡套电缆、编织圆线等用通常剪刀难以剪切的特殊材料。
・也适用于棉纱编织线和凯夫拉等极细纤维。
・与钳子相比,可以切割出更平整的切割面。
【用途】
・可广泛用于电气作业、业余爱好等。

最适用于中、小型触头压接的钳子

齿锯刀片、U形锯刀片。使用耐腐蚀性优异的不锈钢。手柄采用柔软握柄规格。

齿锯刀片、U形锯刀片。
使用耐腐蚀性优异的不锈钢。
手柄采用柔软握柄规格。

关于铁臂剪 PH-50的双刃的主要特点

齿锯刀片的特点及其使用示例

齿锯刀片

齿锯刀片

采用较小锯齿刀片抓取工件。
即使是凯夫拉等极细纤维、玻璃纤维也可进行切割,不易打滑。

U形锯刀片的特点及其使用示例

U形锯刀片

U形锯刀片

通过较大的U形刃,即使特殊电线也可整齐地进行切割。
即使棉芯电缆、棉皮膜电缆时切断面也非常整齐。

尼龙、凯芙拉纤维(各种)

尼龙、凯芙拉纤维(各种)

编织线·平编铜线(各种)

编织线·平编铜线(各种)

LAN电缆、铜丝(φ1.5(直径1.5 mm)以下)

LAN电缆、铜丝(φ1.5(直径1.5 mm)以下)

绝缘·同轴电缆(各种)

绝缘·同轴电缆(各种)

铝板、铜板(0.5mm以下)

铝板、铜板(0.5mm以下)

塑料板·PET素材(1.0mm以下)

塑料板·PET素材(1.0mm以下)

用线打成(的)圆绳电缆·棉皮膜电缆电缆(各种)

用线打成(的)圆绳电缆·棉皮膜电缆电缆(各种)

此商品的外形图与尺寸

铁臂剪PH-50的尺寸图(单位:mm)

铁臂剪PH-50的尺寸图(单位:mm)

产品序号尺寸(mm)刃部硬度材质重量(g)
PH-50170HRC54±2刀片:刀具用不锈钢
手柄:PE
58

关于此商品的使用注意事项

请勿将U形刃用于铝、铜板等的切断。
请勿超出切断能力使用。
否则可能会导致刃部损伤。