手柄操作,可轻松完成作业。
除符合RoHS指令产品标识1
除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS 6种类的材料。
该形状是平滑切割的关键点。
刀片更换式。
刀片宽5.2mm,被加工物切断后尺寸为约6mm。
圆孔、角孔、直线、曲线素材的歪斜较少的锐利切口。
角的角孔加工。
加工圆孔、方孔。
产品序号 | 最大切断能力 | 全长(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|
TZ-20 | 铝板0.2mm~1.5mm 不锈钢板0.1mm~0.6mm 铁板0.1mm~1mm(※) | 185 | 176 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|