精密压接钳 PA-09
商品
评价
详情
  • 精密压接钳 PA-09
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密压接钳 PA-09

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
便于进行半间距连接器等小型端子的压接。
【特长】
・压接时辨识度高,可调节压接高度。
・可进行小、中型触头的精密压接,重量轻、成本低。
・分为4个板牙尺寸,可应对相当于1.25 mm~1.5 mm间距的端子压接。
・板牙为薄型规格。握柄采用环保弹性体,耐油性优异。
・本体表面实施了具有高级质感的发黑氟树脂加工。
・采用固定销,即使因长时间使用变松也可以轻松进行调整。
【用途】
・用于极小端头销的压接作业。

最适用于中、小型触头压接的钳子

模具精加工到专用工具等级的高精度。

模具精加工到专用工具等级的高精度。

模具反面采用薄壁加工。

模具反面采用薄壁加工。

可同时高精度压接芯线、包覆层。

可同时高精度压接芯线、包覆层。

有关精密压接钳 PA-09的主要特点

带有防止掉落的便利挂绳孔。

带有防止掉落的便利挂绳孔。

带弹簧 带有即使连续作业也不会疲劳的弹簧。

带弹簧
带有即使连续作业也不会疲劳的弹簧。

除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS6种类的材料。

除符合RoHS指令产品标识1
材料以外,不含有RoHS6种类的材料。

该商品适用触头针及适用电线示例

适用于中、小型触头针。

适用于中、小型触头针。

适用于AWG#32至#20。

适用于AWG#32至#20。

此商品的外形图与尺寸

精密压接钳 PA-09尺寸图(单位:mm)

 

精密压接钳 PA-09尺寸图(单位:mm)

 

(mm)

产品序号冲模
宽度
冲模
高度
冲模
适用电线(参考)
AWG(芯线)mmφmm2
PA-091.00.501.7t#32~#280.20至0.320.032至0.08
1.40.55#28~#240.32至0.510.08至0.21
1.60.82.0t#24~#220.51至0.640.21至0.33
1.90.9#24~#200.51至0.810.21至0.52
  • ※ 如上所示为压接芯线时模具选定的大致标准。

关于此商品的使用注意事项

精密压接钳的2次加工。

精密压接钳的2次加工。

有关精密压接钳的2次加工
无法顺利插入壳体(接头)时,如左图红色圆圈所示,矫正压接后的端子宽度。
关于压接精度
该商品通用型无棘轮机构,压接精度(压接强度)因个人握力及加压力等不同有所差异。另外,因使用端子及电线种类的不同,压接精度也有所差异。
使用该商品时,请务必事先进行压接测试,确认合适的压接精度(压接强度)后再正式进行压接。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 压接工具 > 精密压接钳 PA-09