PZ-55
已获得国际专利认证
JAPAN PAT.3486776
USA PAT.6923097
TAIWAN CHINA PAT.178742
KOREA PAT.919966
除符合RoHS指令产品标识1
材料以外,不含有RoHS6种类的材料。
提高螺纹夹持力的前端独特设计。
通过前端的纵向槽和横向槽切实夹持螺纹牙。
模具器具类的维护。
电池相关的维护。
可拆卸螺纹的标准。
前端夹持部
盘头螺丝 φ3~φ8(螺丝头径3~8mm)
主体夹持部
盘头螺丝 φ5.5~φ10(螺丝头径5.5~10mm)
生锈螺丝。
破损螺丝。
卡死螺丝。
Screw Zaurus PZ-55的尺寸图。
产品序号 | 材质 | 前端硬度 | 重量(g) |
---|---|---|---|
PZ-55 | 高碳钢 | HRC56±2 | 125 |
Screw Zaurus系列 性能比较 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品序号 | PZ-55 | PZ-56 | PZ-57 | PZ-58 | PZ-59 | |
产品名称 | Screw Zaurus | Screw ZaurusXP | Screw ZaurusM2 | Screw ZaurusGT | Screw ZaurusRX | |
第一代Screw Zaurus | 大螺丝用 | 小螺丝用 | 短头螺丝用 | 短头螺丝用大螺丝用 | ||
全长 | 150mm | 175mm | 120mm | 160mm | 200mm | |
重量 | 125g | 187g | 100g | 130g | 300g | |
刀部硬度 | HRC56±2 | HRC58±2 | HRC60±2 | |||
材质 | 高碳钢 | 铬钒钢 | 高碳钢 | 高碳钢 | 高碳钢 | |
适用螺丝 (参考) | 螺丝的形状 | 盘头螺丝 | 大圆头螺丝、盘头螺丝 | |||
前端夹持部 | φ3~8mm | φ3~10mm | φ2~3.5mm | φ3~9.5mm | φ3~15mm | |
主体夹持部 | φ5.5~10mm | φ5.5~14mm | φ3.5~5.5mm | φ5.5~10mm | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|