E环钳 PZ-01・02
商品
评价
详情
  • E环钳 PZ-01・02
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

E环钳 PZ-01・02

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
最适合安装和拆卸E形环的夹钳。
【特长】
・向轴和E形环的缝隙插入特殊构造的前端,可以容易地进行拆装作业。
・前端部着磁,能可靠地保持E形环。
・材料采用高碳钢。
【用途】
・用于E形环的安装和拆卸作业。

可轻松安装、拆卸E环的钳子

PZ-01。

PZ-01。

PZ-02。

PZ-02。

关于E环钳 PZ-01·02的主要特点

磁化处理  前端已磁化处理。

磁化
前端已磁化处理。

箱式接头  无松动的三片组合规格

箱式接头
无松动的三片组合规格

除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS 6种类的材料。

除符合RoHS指令产品标识1
除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS 6种类的材料。

前端部嵌入便于操作的磁铁。

前端部嵌入便于操作的磁铁。

此商品的实际使用示例

用于办公设备的维护。

用于办公设备的维护。

此商品的外形图与尺寸

PZ-01的尺寸图。

PZ-01的尺寸图。

(mm)

产品序号环尺寸(d)重量(g)
PZ-01φ3~470

环尺寸为轴的槽径。

PZ-02的尺寸图。

PZ-02的尺寸图。

(mm)

产品序号环尺寸(d)重量(g)
PZ-02φ5~9130

环尺寸为轴的槽径。

关于扣环

轴用扣环、槽径、适用轴、轴外径。
  • 轴用扣环、槽径、适用轴、轴外径。
  • 孔用扣环、槽径、适用孔、孔内径。

为了防止轴及轴承向轴方向脱出(相对于轴向负载),在轴及轴承的边缘加工槽并将其嵌入的环状挡圈。
在JIS B2804中做出了规定。分为轴用和孔用。扣环采用弹簧钢制成,利用弹力嵌入槽内。为了进行修理及维护,拆下已安装的扣环时,因磨损等原因,有时与新扣环尺寸不同。确定尺寸时,无需测量环的内径(孔用时为环的外径)尺寸,请测量轴的外径(孔用时为孔的内径)尺寸。无论选用哪一种时,都不测量槽径,而是测量轴的较粗部分的外径(孔用时非孔槽部分内径)。例如,在外径20.0mm的圆棒上加工宽1.35mm、深0.5mm的槽时,槽径(谷径)为19.0mm,在此处安装扣环20mm用。并非19mm用。