Monkey@Pocket
商品
评价
详情
  • Monkey@Pocket
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Monkey@Pocket

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可旋拧薄螺母的前端2mm的薄型活扳手。
【特长】
・全长110mm重量85g的紧凑设计。
・前端超薄型,前端可以进入2mm的缝隙很好地贴合。
・铬钒钢制。
・采用对环境友好的环保握柄(弹性握柄)。
・短型握柄,狭窄部位也能有效作业
【用途】
・最适合狭窄场所的薄螺母和双螺母等的作业、携带。
・可用于引擎周边、机盖内的维护等多种维修作业。

携带方便,可用于多种作业环境的轻量活扳手

TWM-06

TWM-06

TWM-08

TWM-08

坚韧、美观。

坚韧、美观。

带挂绳孔,便于防止掉落。

带挂绳孔,便于防止掉落。

环保弹性体握柄。

环保弹性体握柄。

除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS6种类的材料。

除符合RoHS指令产品标识1
材料以外,不含有RoHS6种类的材料。

根据活扳手@可调扳手类型不同,开口宽度有所差异

TWM-06 开口宽度20mm。前端超薄2.0mm。

TWM-06
开口宽度20mm。
前端超薄2.0mm。

TWM-08 开口宽度24mm。前端超薄2.0mm。

TWM-08
开口宽度24mm。
前端超薄2.0mm。

关于此商品的实际使用示例

脚轮

脚轮

桌子、椅子、组合家具、
工具车等的脚轮、调整、替换作业。

同轴接头

同轴接头

可以用于电力接线、仪表、机械、气动工具等的调整、维护作业。

汽车、摩托车、自行车

汽车、摩托车、自行车

摩托车、自行车等的制动器周边、汽车开关类、电力系统的作业。

双螺母

双螺母

可以用于电力接线、仪表、机械、气动工具等的调整、维护作业。

电位器螺母

电位器螺母

可以用于电力接线、仪表、机械、气动工具等的调整、维护作业。

此商品的外形图与尺寸

TWM-06的外形图与尺寸。

TWM-06的外形图与尺寸。

TWM-08的外形图与尺寸。

TWM-08的外形图与尺寸。

关于此商品的规格

(mm)

产品序号公称尺寸重量(g)适用螺栓螺母
TWM-0610085M12以下
产品序号公称尺寸材 质重量(g)适用螺栓螺母
TWM-08100铬钒钢85M16以下