厚度为1.5mm的薄型扳手8 件套套装。
扳手部分。
套筒扳手零件。
迷你扳手套件 TS-04的尺寸
弯曲角度30°。
产品序号 | 套件内容 | 每组个数 | 重量(g) |
TS-04 | TS-41~48 | 8件套 | 85 |
(mm)
产品序号 | ![]() | 厚度 | 重量(g) | 全长 | |
![]() | ![]() | ||||
TS-41 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 8 | 100 |
TS-42 | 4.5 | 4.0 | |||
TS-43 | 5.0 | 4.5 | 10 | 106 | |
TS-44 | 5.5 | 5.0 | |||
TS-45 | 6.0 | 5.5 | |||
TS-46 | 6.5 | 6.0 | 12 | 114 | |
TS-47 | 7.0 | 6.5 | |||
TS-48 | 8.0 | 7.0 |
请拆下球链后使用。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|