人体工学・螺丝刀可缓解肌肉紧张,显著降低肌腱炎和受伤的风险。 这反过来又提高了工作满意度,并有助于提高生产力和利润。
■人体工学・一字螺丝刀
型号 | 尖端尺寸(刃厚) mm | 尖端尺寸(刃宽) mm | 轴长 mm | 握把长度 mm | 全长 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
BE-8340※ | 0.8 | 4 | 25 | 36×58 | 83 | 45 |
BE-8350※ | 1 | 5.5 | 25 | 36×58 | 83 | 50 |
BE-8150 | 1 | 5.5 | 100 | 27×122 | 222 | 70 |
BE-8250 | 1 | 5.5 | 150 | 27×122 | 272 | 75 |
BE-8155 | 1.2 | 6.5 | 125 | 36×122 | 247 | 101 |
BE-8255 | 1.2 | 6.5 | 150 | 36×122 | 272 | 114 |
※:短粗型
■人体工学・十字螺丝刀
型号 | 轴长 mm | 握把长度 mm | 全长 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|
BE-8601※1 | 25 | 36×58 | 83 | 40 |
BE-8602※1 | 25 | 36×58 | 83 | 45 |
BE-8600 | 60 | 20×122 | 182 | 19 |
BE-8610 | 75 | 27×122 | 197 | 46 |
BE-8620 | 100 | 36×122 | 222 | 72 |
BE-8630※2 | 150 | 36×122 | 272 | 154 |
※1:短粗型 ※2:带垫板
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|