■套装内容
- | 商品名称 | 数量 | |
---|---|---|---|
(1) | 3/8" | 套筒动态驱动器(6角) 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 | 各1件 |
(2) | 3/8" | 延长杆3" (75mm), 6" (150mm) | 各1件 |
(3) | 3/8" | 万向接头 | 1件 |
(4) | 1/4"-1/4" | 批头支架 | 1件 |
(5) | 3/8"-1/4" | 批头支架 | 1件 |
(6) | 3/8" | 火花塞套筒 16mm(5/8") | 1件 |
(7) | 3/8" | 火花塞套筒 21mm(13/16") | 1件 |
(8) | 1/4" | 旋转手柄 | 1件 |
(9) | 1/4" | 一字型批头轴 5, 5.5, 7mm | 各1件 |
(10) | 1/4" | 批头 PH 1, 2, 3, 4 | 各1件 |
(11) | 1/4" | 批头 六角形 3, 4, 5, 6, 7mm | 各1件 |
(12) | 3/8" | 棘轮手柄 | 1件 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|