型号 | 区分 | 分度 | 测量范围 | 刻度规格 | 示值误差 | 返回误差 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTN-30 | 牛(N)显示标准型 | 10mN(1gf) | 30mN(3gf)~300mN(30gf) | 30-300-30 | ±0.5刻度 | 0.2刻度 | 55 |
DTN-50 | 0.02N(2gf) | 0.06N(6gf)~0.5N(50gf) | 0.06-0.5-0.06 | ||||
DTN-100 | 0.05N(5gf) | 0.1N(10gf)~1N(100gf) | 0.1-1-0.1 |
(括号内的值为近似参考值)
测量键盘压力
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|