• 象印 起重葫芦 小型轻型手拉葫芦
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

象印 起重葫芦 小型轻型手拉葫芦

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
超紧凑且易于携带的手动环链葫芦。
【特点】
・采用坚固耐用的负载链条,即使长时间使用,磨损率也低于1%。
・最小、最轻,适用于高频率使用的负载。
・超小型、重量轻,携带方便。
・手链由不锈钢(SUS304)制成,不生锈。
・采用特殊防腐处理,主体采用特殊电镀和静电粉末喷涂,坚固美观。
・手拉力小,工作平稳。手拉链标准起升高度为2m。
【用途】
・用于吊起、悬挂重物。重量轻,最适合高空作业。

手拉力小,操作顺畅的手拉葫芦

超小型チェンブロック"ホイストマン"の外観

负载链条 ​: ​V​级链条
​​额定负荷​ : ​0​.​0​8t
​​标准扬程​ ​: ​2​.​5m
挂钩间最小距离​ : ​2​2​0mm
​​负载链​ ​: ​2​.​5m
​手动链​ ​: ​2​.​0m
质量​ : ​2​.​8​k​g
负载链材质 ​: ​特​殊​合​金​钢

型号额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
负载链
(mm)
手动链
(mm)
质量
(kg)
M-K08250.082.52202.52.02.8
M-K15250.152.52202.52.02.8
M-K25250.252.52202.52.02.4
M-K38250.382.52752.52.56.2
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 手拉葫芦/起重机 > 手拉葫芦 > 象印 起重葫芦 小型轻型手拉葫芦
您还有2项规格未选