产品概述
产品特点
・如果有圆木或铁管,会很容易组装。
・与手拉葫芦结合使用时,非常适合重物升降。
产品规格
10TH-03 | 20TH-03 |
额定载荷(t):1 适用支柱:铁管 适用支柱直径(mm):48.6 | 额定载荷(t):2 适用支柱:圆木、铁管 适用支柱直径(mm):70(最小)~90(最大) |
FCD450(球墨铸铁) | FCD450(球墨铸铁) |
5kg | 9kg |
使用示例
注意事项
・10TH-03的适用支柱可使用一般的单管(支柱直径48.6mm)。
・20TH-03没有适用的标准支柱。
・请确认适用支柱直径后,另行准备。