Product Code | 额定承载能力 (T) | 尺寸A MM | 尺寸B MM | 尺寸C MM | 尺寸D MM | 尺寸D' MM | 尺寸E MM | 尺寸F MM | 尺寸G MM | 尺寸H MM | 重量KG | 材质 |
EHK-0.63 | 0.63 | 112.5 | 10.5 | 25 | 8 | 8 | 33 | 40 | 45 | 13 | 0.28 | 合金鋼 |
皮带吊索 强韧性吊索 P型 JIS3等级、两端带索眼 | 万向吊环螺栓 Vario Ring | 旋转吊环螺栓 Star Point VRS |
轻便、易弯折、易于操作,可提高钩挂作业的效率。 | 用于模具、精密工作机械、重物起吊及翻转作业。 | 用于模具、风力、土木、造船、精密工作机械、搬运业等的重物起吊。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|